Varukorg

Lyfthjälpmedel montageplåt för AX

Art.nummer: AS 4050.141

  Product Lifecycle  
New
  • Lyfthjälpmedel montageplåt för AX
    Mer information

    Lyftverktyg för att underlätta montageprocessen för montageplåtar i AX-skåp. Gör det möjligt att lätt haka fast och rikta in montageplåten utan risk för personskador.

    Produkten har lagts till i din önskelista

    Art.nummer::

     
     
     
     
     


    Antal *

    * Förpackning = 1 st.

    + Produktbeskrivning

    Beskrivning: Lyftverktyg för att underlätta montageprocessen för montageplåtar i AX-skåp. Gör det möjligt att lätt haka fast och rikta in montageplåten utan risk för personskador.
    Färg: Lyfthandtag: Antracit och Rittal Power Pink
    Material: Lyfthandtag: Plast
    Adapter för montageplåt: Zinkgjutgods
    Fördelar: Lätt att haka fast bestyckade montageplåtar
    Verktygsfritt montage vid montageplåt
    Ingen klämrisk för fingrar och händer
    Tekniska data: Bärkraft max. 40 kg per vajer
    Leveransens omfattning: 1 sats ≙ 4 st. lyfthjälpmedel
    Färg: Lyfthandtag: Antracit och Rittal Power Pink
    Förpackningsenhet: 1 st.
    EAN: 4028177964662
    Tullvarukod: 73269098

     
     
     
     
     
     
     

     Lyfthjälpmedel montageplåt för AX

    Art.nummer: AS 4050.141

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng