Varukorg

Väggavståndskonsol HD

Art.nummer: HD 4000.110

  Product Lifecycle  
Customized
  • Väggavståndskonsol HD
  • Väggavståndskonsol HD

    Denna artikel har pris på förfrågan, kontakta oss för pris och leveranstid

    Stäng
    Mer information

    Väggavståndskonsolerna ger en hygienisk lösning för montage av skåp på 150 mm avstånd från väggen.

    + Produktbeskrivning

    Beskrivning: Högre väggavstånd för rengöring av stora ytor.
    Material: Konsol: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
    Distansstycken: plast, blåfärgade
    Leveransens omfattning: 2 konsoler
    Distansstycken
    Inkl. fastsättningsmaterial
    Väggavstånd: 150 mm
    Förpackningsenhet: 1 st.
    Vikt/förp.: 4.89 kg
    EAN: 4028177565647
    Tullvarukod: 73269098
    ETIM 7.0: EC002622
    ETIM 6.0: EC002622
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189263
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189263

    + Nedladdningar

    Dokumentation:
    Informationsblad: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Väggavståndskonsol HD

    Art.nummer: HD 4000.110

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng