Varukorg

Köldmedieledningar för LCU DX

Art.nummer: SK 3311.496

  Product Lifecycle  
Active
  • Köldmedieledningar för LCU DX
    Mer information

    För förbindelse mellan inom- och utomhusenheten till LCU DX. Består av suggasledning och vätskeledning.

    Produkten har lagts till i din önskelista

    Art.nummer::

     
     
     
     
     


    Antal *

    * Förpackning = 1 st.

    + Produktbeskrivning

    Utförande: LCU DX 6,5 kW
    Beskrivning: För förbindelse mellan inom- och utomhusenheten till LCU DX. Består av suggasledning och vätskeledning. Köldmedieledningarna är isolerade.
    Leveransens omfattning: Suggasledning ⅝"
    Vätskeledning ⅜"
    Längd: 20 m
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180704
    Förpackningsenhet: 1 st.
    Vikt/förp.: 16 kg
    EAN: 4028177709355
    Tullvarukod: 39173900
    ETIM 7.0: EC000855
    ETIM 6.0: EC000855
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180704
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180704
    Produktbeskrivning: SK Köldmedieledningar för 6,5 kW enhet, L: 20 m, 1/2" and 3/8"

    + Godkännanden

    Certifikat:
    EAC: 
    (RU)

    + Nedladdningar

    Dokumentation:
    Bruksanvisning:  
    DE   EN   ES   FR   RU  

     Andra har också köpt


     
     
     
     
     
     
     

     Köldmedieledningar för LCU DX

    Art.nummer: SK 3311.496

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng