Utgående artikel
Information om utgångna produkter
Produkten utgår ur sortimentet 30.06.2020
Artikeln ersätts av 7979215
PDU metered
Artikeln ersätts av 7979215
PDU metered
Stäng
Mer information
Kompakt strömfördelare med en energimätare för varje fas eller inmatning. Snabb överblick över hela IT-rackets effektbehov. Fördelareffekt upp till 22 kW
Antal *
* Förpackning = 1 st.
+ Produktbeskrivning
Utförande: |
PDU, metered |
---|---|
Beskrivning: |
Energimätning för varje fas, dvs. effektbehovet för ett helt IT-rack Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Den kompakta konstruktionen underlättar montaget – med TS IT rack behövs inga verktyg vid montaget. OLED-displayen visar energiförbrukningen. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1 %. |
Material: |
Aluminiumprofil, svarteloxerad |
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529: |
IP 20 |
Standarder: |
EN 60950-1 |
Direktiv: |
EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU |
Variant: |
Mätning för varje fas |
Uttagskontakter: |
24 x IEC-uttag C13 - Svart 4 x IEC-uttag C19 - Svart |
Passar för: |
Skåptyp: TS IT Höjd: ≥ 1800 mm |
Mått: |
Bredd: 44 mm Djup: 62 mm Längd: 1225 mm |
Inmatningar: |
Antal: 1 Faser per inmatning: 1~ |
Längd på anslutningskabel: |
3 m |
Omgivningsförhållanden: |
Driftstemperatur: +0 °C...+45 °C Förvaringstemperatur: -25 °C...+70 °C Luftfuktighet (ej kondenserande): 10 % - 95 % |
Anslutningstyp (elektrisk): |
CEE |
Märkström (max.): |
16 A |
Förpackningsenhet: |
1 st. |
Vikt/förp.: |
7 kg |
EAN: |
4028177685284 |
Tullvarukod: |
85366990 |
ETIM 7.0: |
EC000330 |
ETIM 6.0: |
EC000330 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27142604 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27142604 |
Produktbeskrivning: |
DK PDU international, utförande metered, Energimätning för varje fas, BLD: 44x1225x62 mm 24xC13, 4xC19, svart, CEE, 1~, 16 A, för min H: 1800 mm med display |
+ Godkännanden
Certifikat: |
EAC: (RU)
|
---|---|
Förklaringar: |
Konformitetsförklaring: (EN, DE)
|