Varukorg

Flex-Block täckplåtar, 200 mm, slutna för Flex-Block hörnstycken

Art.nummer: TS 8200.600

  Product Lifecycle  
Limited
  • Flex-Block täckplåtar, 200 mm, slutna för Flex-Block hörnstycken
  • Flex-Block täckplåtar, 200 mm, slutna för Flex-Block hörnstycken
    Mer information

    För verktygslöst montage. Med symmetriska kapslingsmått, täckplåtarna är identiska i bredd och djup.

    Produkten har lagts till i din önskelista

    Art.nummer::

     
     
     
     
     

    E-Nummer: 2500491


    Antal *

    Lägg i varukorgen

    * Förpackning = 2 st.

    + Produktbeskrivning

    Beskrivning: För verktygslöst montage. Med symmetriska kapslingsmått, täckplåtarna är identiska i bredd och djup.
    Material: Stålplåt
    Färg: RAL 9005
    Leveransens omfattning: 2 plåtar
    Passar för: Bredd/djup: 600 mm
    Mått: Höjd: 200 mm
    Förpackningsenhet: 2 st.
    Vikt/förp.: 2.5 kg
    EAN: 4028177692657
    Tullvarukod: 94039010
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    Produktbeskrivning: TS Flex-Block täckplåtar, sluten, H: 200 mm för BD: 600 mm

    + Godkännanden

    Certifikat:
    EAC: 
    (RU)

    + Nedladdningar

    Datablad:
    Teknik i detalj:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Dokumentation:
    Bruksanvisning: 
    (FR, EN, DE)
    Mer information:  
    DE    

     Andra har också köpt


     
     
     
     
     
     
     

     Flex-Block täckplåtar, 200 mm, slutna för Flex-Block hörnstycken

    Art.nummer: TS 8200.600

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng