Varukorg

Flex-Block hörnstycken, 200 mm för TS, TS IT, SE, PC, TE

Art.nummer: TS 8200.000

  Product Lifecycle  
Limited
  • Flex-Block hörnstycken, 200 mm för TS, TS IT, SE, PC, TE
    Mer information

    Hög hållfasthets hörndelar för individuellt verktygslöst montage med Flex-Block täckplåts och tillbehör.

    Produkten har lagts till i din önskelista

    Art.nummer::

     
     
     
     
     

    E-Nummer: 2500476


    Antal *

    * Förpackning = 4 st.

    + Dessutom behövs

    + Produktbeskrivning

    Beskrivning: Hög hållfasthets hörndelar för individuellt verktygslöst montage med Flex-Block täckplåts och tillbehör.
    Fördelar: Sockelsystem som kombineras fritt för praktiskt taget varje ändamål. Plåtar och hörnstycken kan kombineras fritt i höjdled.
    Material: Hörnstycken: Glasfiberförstärkt plast
    Täckkåpor: ABS
    Färg: RAL 9005
    Leveransens omfattning: 4 hörnstycken
    4 täckhylsor
    Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
    Passar för: Skåptyp: TS 8
    Skåptyp: TS IT
    Skåptyp: SE
    Skåptyp: PC
    Mått: Höjd: 200 mm
    Förpackningsenhet: 4 st.
    Vikt/förp.: 4.78 kg
    EAN: 4028177692619
    Tullvarukod: 39269097
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    Produktbeskrivning: TS Flex-Block hörnstycken, för TS, TS IT, SE, PC, H: 200 mm

    + Godkännanden

    Certifikat:
    EAC: 
    (RU)

    + Nedladdningar

    Datablad:
    Teknik i detalj:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Dokumentation:
    Bruksanvisning: 
    (FR, EN, DE)
    Mer information:  
    DE    

    + Lägg till tillbehör


     
     
     
     
     
     
     

     Flex-Block hörnstycken, 200 mm för TS, TS IT, SE, PC, TE

    Art.nummer: TS 8200.000

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng