Varukorg

Lack

Art.nummer: SZ 2581.000

  Product Lifecycle  
Passive
  • Lack
    Mer information

    Lack för bättrings- eller reparationsarbeten av pulver- och våtlackerade ytor, lufttorkande.

    Produkten har lagts till i din önskelista

    Art.nummer::

     
     
     
     
     


    Antal *

    * Förpackning = 1 st.

    + Produktbeskrivning

    Beskrivning: För bättrings- eller reparationsarbeten av pulver- och våtlackerade ytor, lufttorkande.
    Färg: RAL 7022
    Container: Innehåll: 150 ml
    Utförande: Sprayburk
    Förpackningsenhet: 1 st.
    Vikt/förp.: 0.36 kg
    EAN: 4028177028708
    Tullvarukod: 32082090
    ETIM 7.0: EC001899
    ETIM 6.0: EC001899
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409253
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409253
    Produktbeskrivning: SZ Lack, Sprayburk, RAL7022

    + Nedladdningar

    Datablad:
    Säkerhetsdatablad:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   PL   RU   SE   TR   ZH  

     Andra har också köpt


     
     
     
     
     
     
     

     Lack

    Art.nummer: SZ 2581.000

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng