Varukorg

Avlastningsbord för tangentbord

Art.nummer: SM 2383.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Avlastningsbord för tangentbord
  • Avlastningsbord för tangentbord
    Mer information

    Förberett för kabelgenomföring, avlastningsbord för musmatta (svängbart).

    Produkten har lagts till i din önskelista

    Art.nummer::

     
     
     
     
     


    Antal *

    Lägg i varukorgen

    * Förpackning = 1 st.

    + Dessutom behövs

    + Produktbeskrivning

    Beskrivning: Anpassat för: kabelgenomföring, svängbart avlastningsbord för musmatta (SM 2383.020)
    Material: Sidoprofiler: Stålplåt
    fram och bak: Strängpressad aluminiumprofil
    Ytbehandling: Sidoprofiler: Strukturlack
    fram och bak: Natureloxerade
    Färg: Sidoprofiler: RAL 7024
    Leveransens omfattning: 2 klämspakar
    Ändpluggar
    Täckplatta
    Kabelgenomföringshylsa
    Kardborrband
    Tangentbordsmått: Bredd (max.): 473 mm
    Djup (max.): 210 mm
    Förpackningsenhet: 1 st.
    Vikt/förp.: 3.2 kg
    EAN: 4028177367647
    Tullvarukod: 94039010
    ETIM 7.0: EC002620
    ETIM 6.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189261
    Produktbeskrivning: SM Avlastningsbord för tangentbord, upp till BD: max. 473x210 mm

    + Godkännanden

    Certifikat:
    EAC: 
    (RU)

    + Nedladdningar

    Dokumentation:
    Bruksanvisning: 
    (EN, DE)

    + Lägg till tillbehör


     
     
     
     
     
     
     

     Avlastningsbord för tangentbord

    Art.nummer: SM 2383.000

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng