Varukorg

Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS

Art.nummer: AS 4050.505

  Product Lifecycle  
New
  • Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS
  • Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS
  • Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS
  • Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS
  • Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS
  • Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS
  • Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS Anreih-Systeme TS 8
    Mer information

    Automatiserad tillverkning av plintar. Lösning för automatiserad tillskärning av profilskenor NS 35/7,5 och NS35/15, samt automatiserad bestyckning av radklämmor.

    Ej tillgänglig på lager, kontakta din säljare.

    Produkten har lagts till i din önskelista

    Art.nummer::

     
     
     
     
     


    * Förpackning = 1 st.

    + Produktbeskrivning

    Utförande: Mätanordning för skentillskärning
    Automatisk tillskärning av DIN-profilskenor NS 35/15 samt NS 35/7,5 (enligt EN 60 715)
    Graveringssystem för märkning av skenans undersida
    Sorterings- och buffertlager för bearbetade plintblock
    Beskrivning: Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS bearbetar data från EPLAN Pro Panel eller manuellt konfigurerade XML-format. Vid bearbetningen mäts profilskenor från buffertlagret och kapas till rätt längd med automatik, och därefter markeras de på undersidan med en gravernål för märkning till rätt projekt eller order. I nästa arbetssteg monteras kopplingsplintarna antingen direkt på plinten med hjälp av ett griparsystem eller som option märks av lasermarkeringssystemet före placeringen. Den färdigtillverkade plinten matas ut ur maskinen via sorteringsenheten och är redo för montage på montageplåten.
    Fördelar: Optimal åtkomst i hela arbetsområdet
    Konstant kvalitet genom helautomatisk process
    Enkla utbyggnadsmöjligheter för utökningar i plintmagasinen
    Bästa kapningsoptimering tack vare helautomatisk mätning av DIN-profilskenans längd. Minimering av spill geom hantering av multipla projekt
    Kommentar: Kan som tillval utökas med upp till 80 magasinplatser
    Individuell utformning av plintmagasin möjlig. Projektrelaterad förberedelse av de kopplingsplintar du ska använda krävs i förväg.
    Gränssnitt: Dataimport från EPLAN Pro Panel
    RJ45
    Dataimport från XML-format
    Tekniska data: Tryckluftsförbrukning: ca. 60 l/min (vid fullast), effektiv: 10 l/min
    Kommentar: Kan som tillval utökas med upp till 80 magasinplatser
    Individuell utformning av plintmagasin möjlig. Projektrelaterad förberedelse av de kopplingsplintar du ska använda krävs i förväg.
    Bearbetningsbar skenlängd som standard 2000 mm, kan som tillval utökas till max. 3000 mm
    Maskinmått utan stödkonsoler
    Kommentar: Bearbetningsbar skenlängd som standard 2000 mm, kan som tillval utökas till max. 3000 mm
    Maskinmått utan stödkonsoler
    Märkeffekt: 11 kW
    Bearbetningsbar profilskenelängd: 230 mm - 3000 mm
    Typ av profilskena: Toppskenor NS 35/15 (enligt EN 60 715)
    Toppskenor NS 35/7,5 (enligt EN 60 715)
    Skentillskärning: 100 mm - 1200 mm
    Kapacitet för skenmagasin: 28
    Typ av skenmärkning: Gravyr
    Plan: 5
    Magasin per plan: 8
    Bearbetningsbar klämtjocklek: 3,5 mm - 20 mm
    Bearbetningsbar klämbredd: 40 mm - 110 mm
    Bearbetningsbar klämhöjd: 28 mm - 80 mm
    Förpackningsenhet: 1 st.
    Vikt/förp.: 3000 kg
    EAN: 4028177803947
    Tullvarukod: 84798997
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600804
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600804

    + Lägg till tillbehör


     
     
     
     
     
     
     

     Plintbestyckningsmaskin Athex TC 80 CS

    Art.nummer: AS 4050.505

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng