Varukorg

Helautomatisk kabelkontakteringsenhet Wire Terminal WT

Art.nummer: AS 4051.024

  Product Lifecycle  
New
  • Helautomatisk kabelkontakteringsenhet Wire Terminal WT
  • Helautomatisk kabelkontakteringsenhet Wire Terminal WT Anreih-Systeme TS 8
    Mer information

    I den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT kan upp till 36 olika kablar med ett tvärsnitt av 0,5 mm² till 2,5 mm² tillverkas helt automatiskt utan manuella ingrepp.

    Ej tillgänglig på lager, kontakta din säljare.

    Produkten har lagts till i din önskelista

    Art.nummer::

     
     
     
     
     


    * Förpackning = 1 st.

    + Dessutom behövs

    + Produktbeskrivning

    Utförande: För helautomatisk bearbetning av kabellister för kabelmontering
    Alternativt kan 24 eller 36 kablar hanteras
    Passande kabellager väljs beroende på antal kablar
    Maskinen kan utrustas med en lift för att olika crimpautomater av olika tvärsnitt ska kunna användas
    Utan lift används normalt avskalnings- och crimpautomat RC
    Till maskinutrustningen hör ett 13-delat förvaringssystem med kabelmagasin
    Hantering av 24 kablar
    Beskrivning: Med den nya, kompakta och helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT kan upp till 36 olika kablar med ett tvärsnitt av 0,5 mm² till 2,5 mm² tillverkas helt automatiskt utan manuell hantering.
    Fördelar: Effektivisering genom helautomatisk kabelproduktion med individuell kabelmärkning och plockning
    Fullständig integration alltifrån E-CAD Tool till tillverkningsprocessen
    Tillverkningsprocessen vid kabelmonteringen blir åtta gånger snabbare.
    Alltid högsta kvalitet
    Återbetalningsperiod 2,5år vid minimun 300 skåp per år
    De färdigproducerade kablarna från sorteringssystemet kan sorteras med hjälp av verktyget ”Smart Wiring” från Eplan under den fortsatta apparatskåpsinstallationen.
    Kommentar: För konfigurering av en egen maskinutrustning, vänligen kontakta närmaste Rittal-rådgivare.
    Gränssnitt: EPLAN Pro Panel
    EPLAN Smart Wiring
    Maskinalternativ: Lift 4051.025
    Skrivare, svart 4051.029
    Skrivare, vit 4051.030
    Kabelmagasin 0,5 mm² 4051.040
    Kabelmagasin 0,75 mm² 4051.041
    Kabelmagasin 1,0 mm² 4051.042
    Kabelmagasin 1,5 mm² 4051.043
    Kabelmagasin 2,5 mm² 4051.044
    Säkerhetsanordningar: Maskinen är helt inkapslad Maskinområdet går att komma åt från fyra sidor och övervakas av beröringsfria gränslägesbrytare för pardörrarna.
    Leveransens omfattning: Maskinstativ och -kapsling
    Inbyggd display
    Klämsystem för kablar
    Kabelkapningsmodul
    Fäste för kabelmärkningsenhet
    Vridplatta och ledningsstyrning
    26 kabelmagasin på begäran
    Etikettskrivare för märkning av kabelmagasin
    Material som kan bearbetas: Fine-wire copper cables to DIN VDE 0295 Category 5
    Märkspänning: 400 V, 3~, 50 Hz
    Effektförbrukning (ca): 1 kW
    Styrspänning (DC): 24 V
    Tryckluftsanslutning: 6 bar
    Uppställningsyta inkl. två trådlager (B x H x D): 1950  x 2250  x 4000 mm
    Uppställningsyta inkl. tre trådlager (B x H x D): 3610  x 2250  x 4000 mm
    Kablar per timme: 240
    Vikt på kabellager, obestyckad: 130 kg
    Förpackningsenhet: 1 st.
    Vikt/förp.: 1100 kg
    EAN: 4028177940291
    Tullvarukod: 84571090
    ETIM 7.0: EC002778
    ETIM 6.0: EC002778
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
    Produktbeskrivning: AS Wire Terminal WT24, The compact Wire Terminal 24 fully automated wire processing machine, ensures efficient,cost-effective wire processing. Up to 24 different, wires in cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed, fully automaticall

    + Godkännanden

    Förklaringar:
    Konformitetsförklaring: 
    (EN, DE)

    + Nedladdningar

    Dokumentation:
    Bruksanvisning:  
    CS   DE   EN   ES   FI   FR   IT   NL   NO   PL   SE   ZH  

     Andra har också köpt


     
     
     
     
     
     
     

     Helautomatisk kabelkontakteringsenhet Wire Terminal WT

    Art.nummer: AS 4051.024

    Stäng
    +
    [X] Stäng

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Stäng