- Artikelnummer:
- AS 4055.085
- Utförande
- med 90° vinklat och 360° vridbart cylinderhuvud
- Produktbeskrivning
- Manuell hydraulstans i praktisk sats med plåtstans för stålplåt. Maximal bearbetningsbar materialtjocklek 2 eller 3 mm.
- Fördelar
- Förlängd hållbarhet för verktyg tack vare inbyggd övertrycksventil
- Leveransens omfattning
- Manuell hydraulstans
9 distanser med 3-delad splitterfunktion
Hydraulskruv Ø 19 mm
Hydraulskruv Ø 9,5/19 mm
HSS borr Ø 10 mm
Distanshylssats (3-delad)
Plastfodral
- Max. bearbetningsbar materialtjocklek för stålplåt
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø-stans
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 5,85 kg
- Tullvarukod
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Produktbeskrivning
-
Hand hydraulic punch set 90° PG 9,11,13,16,21,29,36,42,48 mm