- Artikelnummer:
- SZ 2426.500
- Produktbeskrivning
- Som skydd mot damm och fallande smuts på dörrens överkant och mellan skåp och dörr/kåpa. Kapa av dammskyddslisten efter skåpbredden. Gör hål i skåpet och montera listen med klisterremsan.
- Material
- Plast, UV-resistent
- Färg
- Liknar RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Längd: 1.200 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
KX
AE
KL
EB
BG
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,7 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
SZ Dammskyddslist, för AE, CM, EB, KL och BG, L: 1200 mm