Mastfastsättning för KL, EB, BG, AE, KS och CS väggskåp

Artikelnummer: SZ 2584.000

För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master.

Artikelnummer:
SZ 2584.000
Produktbeskrivning
För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master.
Användningsområden
För mastdiameter: Ø från 40 till 190 mm
För maststorlek: ◻ från 50 till 150 mm
Material
Profilskenor, klämprofil: Stålplåt
Spännband: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Profilskena, klämprofil: förzinkad
Leveransens omfattning
2 profilskenor, 600 mm långa
2 spännband
4 spännvinklar
4 skruvar och muttrar M8 för montage på skåpet
4 klämprofiler
Inbyggnadsmöjligheter
utformad för 600 mm breda skåp
Genom att korta av skenan eller göra ytterligare hål i skåpet kan mastförankringen även monteras på större och mindre skåp
Förpackningsenhet
2 st.
Vikt/förp.
2 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177028760
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Mastfastsättning, för KL, EB, BG, AE, KS och CS väggskåp
Dokumentation
Manual