RiDiag

För diagnos och analys av kylaggregat och chillers

RiDiag är en programvara för diagnos och analys av kylaggregat och chillers för att säkerställa korrekt drift och för att förenkla underhållet och diagnosen av systemmeddelanden.

Översikt över RiDiag-versionerna:

RiDiag III

För analys och utökad parametrering av alla Rittal kylaggregat och chillers i serien Blue e+: Med RiDiag III kan alla parametreringar och inställningar göras på apparaten samt alla systemmeddelandena visas i klartext med hjälptexter. Det går att skicka service- och reservdelsförfrågningar direkt från mjukvaran. Med RiDiag III är det bl.a. möjligt att analysera alla sparade apparater och komponentdata med verkan tillbaka på upp till 2 år (extrafunktion). Anslutningen görs via en USB till mikro-USB-kabel (ingår inte i leveransen).

RiDiag II

Parametrering och utökade inställningar av alla Rittal kylaggregat i serien Comfort och Blue: Med RiDiag II går det att göra parametreringar och utökade inställningar på apparaten samt att läsa av felminnet. Det går att registrera och analysera långtidsdata från apparaten. Anslutningen görs via en speciell kabel som ingår i leveransen av 3159.100.

RiDiag I

För parametrering och diagnos av alla Rittal kylaggregat med microcontroller. Med RiDiag I går det att göra parametreringar på apparaten samt att läsa av felminnet. Anslutningen görs via en speciell kabel som ingår i leveransen av 3159.000.