Konfiguration det enkla sättet

RiPanel

Dina fördelar

  • Spara tid genom enkel konfiguration och beställning
  • Inga fler misstag vid val av tillbehör och bearbetning
  • Bättre planering tack vare dynamisk stycklista och prisvisning
  • Snabbare processer tack vare integrerade gränssnitt till Eplan och Rittals mjukvaror

RiPanel

Översikt över alla funktioner

  • Snabbt och överskådligt utbud av apparatskåp och tillbehör
  • Enkel planering av urtag och hål inklusive visualisering av konfigurationen i 3D i realtid
  • Automatisk generering av beställnings- och tillverkningsdata samt dokumentation
  • Direkt överföring av konfigurationen till EPLAN Pro Panel
  • Logga in i webbshoppen för mer information om priserna och möjligheterna att beställa
  • Ytterligare möjligheter och mjukvaror

    Vill du hitta rätt produkt snabbt och okomplicerat? Vï har fler mjukvaror som kan hjälpa dig.

    Gränssnitt mellan människa och maskin

    Rittals olika bärarmsystem uppfyller alla individuella krav när det gäller övervakning och manövrering.

    Börja här

    Lådan, som är anpassad till de vanligaste panelleverantörerna, är mycket enkla att anpassa efter de individuella kraven med några få klick.

    Comfort-Panel: Starta konfigurering
    Optipanel: Starta konfigurering

    Strömfördelning

    Enkel konfiguering av Ri4Power anläggningar i enligt IEC 61439-2 inklusive typgodkännande.

    Starta Engineering

    Ett kompakt skensystem för strömfördelning till styrenheter och brytare med beröringsskyddat samlingsskeneplatta .

    Påbörja val

    Denna väljare möjliggör ett snabbt val av lämplig RiLine CB-adapter till din effektbrytare (MCCB) för montering på ett 60 mm RiLine samlingsskenesystem.

    Påbörja val

    Denna väljare möjliggör ett snabbt val av lämplig RiLine OM-adapter till din motorskyddsbrytare (motorgrupp) för montering på ett 60 mm RiLine samlingsskenesystem.

    Påbörja val

    Klimatisering

    Rittal Therm tar hand om den arbetskrävande beräkningen av den klimatisering som krävs och föreslår ett lämpligt urval av produkter. I slutet av beräkningen får du en detaljerad dokumentation. Denna ger dig maximal säkerhet vid utformningen av den optimala klimatiseringen. Therm stöder sig på anvisningarna i IEC/TR3 60890 AMD 1 och DIN 3168 för apparatskåpskylaggregat. Beräkningen av övertemperaturen enligt SS-EN 61439 kan göras enkelt med ett klick.

    Starta beräkning

    Ladda ner Therm Offline Version

    Ladda ner Therm-appen

    Mycket enkelt att välja rätt chiller för din maskin- och processkylning.

    Påbörja val

    Ladda ner Chiller-appen

    Rittal, som certifierade specialister, hjälper dig att följa de lagstadgade direktiven. Det är enkelt att använda vår F-gaskalkylator för att få reda på i vilken utsträckning en befintlig anläggning berörs av F-gasförordningen. Rittal F-gaskalkylator fastställer den aktuella CO₂-ekvivalenten baserat på GWP-värdet (GWP = Global Warming Potential) och fyllnadsmängden för det köldmedium som används. Denna CO₂-ekvivalent bestämmer vilka åtgärder du som driftansvarig måste vidta för att uppfylla F-gasförordningen.

    Starta beräkning

    Mer information om F-gasförordningen

    RiDiag är en programvara för analys av kylaggregat för att säkerställa korrekt drift och underhåll samt förenkla diagnos av systemmeddelanden.

    Mer information

    IT-klimatisering

    Denna kalkylator gör att du enkelt kan välja bland Liquid Cooling Packages (LCP) för rack- och radkylning av din IT-infrastruktur. LCP:ers kyleffekt beräknas genom att man anger olika fysikaliska parametrar, t.ex. vattnets tilloppstemperatur, vattenflöde, serverns till- och frånluftstemperatur.

    Starta beräkning

    Rittal, som certifierade specialister, hjälper dig att följa de lagstadgade direktiven. Det är enkelt att använda vår F-gaskalkylator för att få reda på i vilken utsträckning en befintlig anläggning berörs av F-gasförordningen. Rittal F-gaskalkylator fastställer den aktuella CO2-ekvivalenten baserat på GWP-värdet (GWP = Global Warming Potential) och fyllnadsmängden för det köldmedium som används. Denna CO2-ekvivalent avgör vilka åtgärder du som driftansvarig måste vidta för att uppfylla F-gasförordningen.

    Starta beräkning

    Mer information om F-gasförordningen