Plåtfläns för bärarmssystem

Art. nr.: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

Art. nr.:
AX 7993575
Material
Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 447 mm
Djup: 149 mm
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Plåtfläns
Storlek: 3
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,16 kg
Bruttovikt
1,89 kg
Tullvarukod
73079100
Produktbeskrivning
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Quick guide
Safety instructions