Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, IP 55, med 19"-montageram

Art. nr.: DK 5506131

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden och kapslingsklass upp till IP 55.

Sidogavel, skruvbar, stålplåt för TS, TS IT

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Snabbförbindning, 3-delad för TS/TS

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Kabelavlastningsskena för TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, utförande metered

PDU metered plus

PDU metered

Art. nr.:
DK 5506131
Material
Stålplåt
Aluminium
Glasdörr i aluminium med säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Takplåt, 1-delad, stängd
Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel
Ihopbyggnadstätning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer)
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 600 mm
Höjdenheter
42 HE
Höjdenheter
42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
87 mm / 65 mm
Profilavstånd (vid leverans)
445 mm
Design doors
sluten, IP 55
Utförande 19"-plan
19"-montageram (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstätning eller fastskruvade sidogavlar
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Vid skåp med höjd och djup 2000x1200 mm / 2200x1000 mm / 2200x1200 mm finns passande sidogavlar som tillval och leveraras monterade på skåpet
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
114 kg
Bruttovikt
120 kg
EAN
4028177705951
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x2000x600 mm 42 HE, IP 55, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, 1-delad, sluten, bottenprofil, flerdelad, sluten, utan sidogavel, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) montageramar, fram och bak, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad: RAL9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes