Filtermatta För kylaggregat, kyl-/profildörr, luft/luft-värmeväxlare och chiller

Art. nr.: SK 3286000

Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.

Art. nr.:
SK 3286000
Produktbeskrivning
Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
Fördelar
Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
Material
Öppencellig polyuretanskumplast
Dimension
Bredd: 325 mm
Höjd: 250 mm
Djup: 10 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,069 kg
Bruttovikt
0,073 kg
Tullvarukod
56039390
EAN
4028177040502
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certifikat
EAC
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok