Metallfilter för kylaggregat, kyldörr, profildörr, luft-luft värmeväxlare och chiller
Art. nr.: SK 3285200
Speciellt för drift i damm- och oljehaltig omgivning ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Art. nr.:
- SK 3285200
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Dimension
- Bredd: 375 mm
Höjd: 415 mm
Djup: 10 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,58 kg
- Bruttovikt
- 0,6 kg
- Tullvarukod
- 76169990
- EAN
- 4028177040489
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certifikat
- EAC
- Dokumentation
- Info sheet