Väggmonterade kylaggregat med basiccontroller
Artikelnummer: SK 3329.104
Väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.
- Artikelnummer:
- SK 3329.104
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial - Utförande
- väggmontage
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- Yttre kretslopp IP 34
- Inre kretslopp IP 54
- Köldmedium/kylmedium
- Köldmedium: R134a
mängd: 0 kg - Temperaturreglering
- Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Inställningsområde
- 30 °C...55 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 68,4 kg
- Bruttovikt
- 72 kg
- EAN
- 4028177389434
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Dokumentation
- Safety instructions