Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Art. nr.:
- SV 9674100
- Produktbeskrivning
- För uppbyggnad av samlingsskenehållare med 185 mm skencentrumavstånd (SV 3052.000) samt beröringsskydd (SV 9660.460 - 9660.490).
- Användningsområden
- för inbyggnad i det bakre området i mitten (185 mm)
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,5 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 3052000, 185 mm skencentrumavstånd,