Denna artikel utgår: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SV 9674.761
- Produktbeskrivning
- Insatser för normapparater (t.ex. automatsäkringar). Profilskenorna monteras med två montagevinklar på apparatutrymmets sidogavelmodul för inre indelning. Täckkåpan monteras med räfflade skruvar på bärramen. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet, delmontageplåten och sidogavelmodulerna kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
- Material
- Bärram: Stålplåt, förzinkad, 1,5 mm
Övertäckning: Stålplåt, lackerad, 1,5 mm - Leveransens omfattning
- Profilskenor
2 montagevinklar
1 täckkåpa med håltagning
Inkl. fastsättningsmaterial - För apparatutrymmeshöjd
- 150 mm
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Antal delningsenheter 17,5 mm
- 1 x 24
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,9 kg
- Bruttovikt
- 2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177543799
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Bärarm, för norminsatsmoduler, 1 x 24 pitch units, BH: 500x145 mm