- Art. nr.:
- TS 7825808
- Produktbeskrivning
- Komplettering av det modulära sockelkonceptet. Kan också i efterhand bytas mot de främre och bakre plåtarna på sockelelementen, 100 resp. 200 mm höga. Öppen på en sida för montage i efterhand vid iförda kablar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,7 kg
- Bruttovikt
- 3,15 kg
- EAN
- 4028177520547
- ECLASS 8.0
- 27189260