Rangerpanel med kabelstegar för horisontell kabelstyrning

Art. nr.: DK 7257150

För horisontell rangering av patchkabel med kabelstege, ger en bekväm modifikation och utbyggnad av kablaget genom att man öppnar kabelstegen.

Art. nr.:
DK 7257150
Produktbeskrivning
För horisontell rangering av patchkabel med 5 kabelstegar. Genom att öppna kabelstegen får man en bekväm modifikation och utbyggnad av kablaget.
Material
Panel: Stålplåt, lackerad
Kabelstege: Plast
Färg
Panel: RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
2 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,999 kg
Bruttovikt
1 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265