För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av den speciella SEGMA-tången behövs ingen såg för att kapa kabelkanalen.
- Art. nr.:
- SO PW31059
- Produktbeskrivning
- För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av den speciella SEGMA-tången behövs ingen såg för att kapa kabelkanalen.
- Material
- Självslocknande
Temperaturbeständig upp till +60 °C - Färg
- Liknar RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kabelkanal med lock
- Bar width
- 6,5 mm
- Längd
- 2 000 mm
- Slot width
- 6 mm
- Dimension
- Bredd: 120 mm
Djup: 80 mm
Längd: 2.000 mm - Förpackningsenhet
- 1 sats
- Nettovikt
- 0,96 kg
- Bruttovikt
- 0,96 kg
- Tullvarukod
- 39161000
- ECLASS 8.0
- 27400703