Inbyggnadssats TS, breddvariabel tum/metrisk i TS

Art. nr.: DK 7827560

Universaldjupprofiler, på vilka både L- och U-formade profilskenor kan monteras på djupet och bredden.

Art. nr.:
DK 7827560
Produktbeskrivning
Universaldjupprofiler, på vilka både L- och U-formade profilskenor kan monteras på djupet och bredden. Inbyggnadssats för alla bredder: fastsättningsmått i tum 19"/21"/23"/24", metriska fastsättningsmått 18/20 SU
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Skåptyp: TS 8
Djup: 1.000 mm
Belastning
200 kg statisk last per plan
Förpackningsenhet
1 sats
Nettovikt
2,3 kg
Bruttovikt
2,55 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177616042
ECLASS 8.0
27189234