- Art. nr.:
- DK 7143035
- Produktbeskrivning
- Hyllplanen erbjuder flera upphängningspunkter beroende på sitt djup, så att profilavståndet är variabelt inom vissa gränser. Varje hyllplan som är monterat på detta sätt kan i efterhand förses med teleskopskenor för utdragbart montage. Därvid skruvar man fast teleskopskenor istället för distansbultar.
- Användningsområden
- För montage på två 19"-profilskenor
- För komplettering av befintliga TS-artiklar
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between mounting levels
- 298 mm
- Belastning
- 50 kg ytlast
- Observera:
- För TS: Om L-formade profilskenor används i nätverksskåpen TS behövs en adapter 7827.300
- För TS, 19" systemhålning: Med inbyggnadssats för variation i djupled 7063.850 är det möjligt med flexibel montering mellan två L-formade profilskenor direkt på 19" systemhålningen
- Dimension
- Bredd: 409 mm
Djup: 300 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,74 kg
- Bruttovikt
- 1,94 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177165687
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261