Hyllplan, tung last för nätverksskåp TS med L-formade profilskenor

Art. nr.: DK 7828971

För fast inbyggnad mellan två 482,6 mm-profilskenor (19˝), hängs direkt på L-formade profilskenor, tillåten belastning: 75 kg.

Art. nr.:
DK 7828971
Produktbeskrivning
För fast inbyggnad mellan två 482,6 mm (19")-fastsättningsplan. Hyllplanet hängs direkt på de L-formade profilskenorna.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between mounting levels
698 mm
Belastning
75 kg ytlast, statisk
Observera:
Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension
Bredd: 507,5 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 680 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,3 kg
Bruttovikt
4,5 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177233324
ECLASS 8.0
27189261