Inbyggnadssats, djupvariabel för hyllplan i tummått

Art. nr.: DK 7063890

För hyllplan i tummått, tillsammans med L-formade profilskenor eller montageramar 19˝, steglöst inställbar på avstånden mellan de två 482,6 mm-planen (19˝).

Art. nr.:
DK 7063890
Produktbeskrivning
Tillsammans med L-formade profilskenor eller montageram i tummått, 19". Steglöst inställbar på avstånden mellan de två 482,6 mm (19")-profilerna. Lämpad för alla hyllplan på 482,6 mm (19") och en bredd på 409 mm.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
1 sats = 2 inbyggnadsskenor inkl. fastsättningsmaterial
Belastning
100 kg
Längd
706,5: 1.006,5 mm
Förpackningsenhet
1 sats
Nettovikt
3,008 kg
Bruttovikt
3,208 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177263260
ECLASS 8.0
27189261