Takets gångjärn kan fästas runtom på höljets skyddsränna och på takkanten. Positionen för fästhålen är förstansade, så att ingen mätning och markering behövs.
- Art. nr.:
- KX 1592210
- Produktbeskrivning
- Takets gångjärn kan fästas runtom på höljets skyddsränna och på takkanten. Positionen för fästhålen är förstansade, så att ingen mätning och markering behövs.
- Material
- Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Leveransens omfattning
- Lockgångjärn
Täckkåpor för utsläpp av innerluft
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- För en dörröppningsvinkel på upp till 180°
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,07 kg
- Bruttovikt
- 0,08 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177938076
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
- KX Lockgångjärn, för kopplingslåda KX, rostfritt stål 1.4404