Takplåt för kabelinföringsfläns för TS

Art. nr.: SV 9671568

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.

Art. nr.:
SV 9671568
Användningsområden
För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,82 kg
Bruttovikt
3,76 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177573581
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SV Takplåtar, BD: 600x800 mm för TS, för kabelinföringsfläns