Påbyggnadsmodul för TS

Art. nr.: TS 8801745

Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingsskenesystem ovanför ihopbyggda skåp.

Art. nr.:
TS 8801745
Produktbeskrivning
Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingsskenesystem ovanför ihopbyggda skåp. Standardtakplåten används som avslutning upptill.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Lackerad, strukturlack
Färg
Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning
Rammodul
2 plåtar fram/bak
8 hållare med automatisk potentialutjämning
4 gängstänger med lyftöglor
Montagekrav
Vid täckning eller ihopbyggnad kan påbyggnaden inte monteras
Dimension
Höjd: 200 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 800 mm
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
13,136 kg
Bruttovikt
13,827 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177250499
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
TS Påbyggnadsmodul, för TS, för BD: 800x600 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Info sheet