RiNano

Inovativna povšinska zaščita

  • Sledimo naravi (lotusov efect)

    V Aziji je lotosov cvet čaščen kot verski simbol čistosti. Ko vlaga zdrsi z njega, na njegovi površini ni več prahu. Za vse so zaslužni nanodelci: miniaturne papile odbijajo vodo. Rezultat prenosa tega načela v nanotehnologijo je samočistilna keramika. Materiali, prevlečeni z nanodelci, imajo posebne lastnosti: očala, ki so odporna proti praskam, imajo na površini nanodelce. Steklo se ne opraska, tudi če ga čistite z jekleno volno. Delci so tako majhni, da se ne morejo lomiti oziroma ne dopuščajo lomljenja svetlobe, ki lahko tako nemoteno prehaja skozi.

  • Kako to deluje?

    Nanotesnila so narejena iz nanodelcev s komponentami, ki se tesno pričvrstijo na površino in na druge komponente, kar ustvari želeni učinek. Ti delci se inteligentno razporedijo med postopkom nanosa. Vezne komponente preidejo na površino, medtem ko se antiadhezivne komponente pomikajo v smeri proti zraku. Ta »samoorganizacija« ustvari izredno tanko, steklu podobno plast, ki se homogeno poveže s površino in omogoča izredno obstojnost. S tem se površina tudi zaščiti pred agresivnimi vplivi iz okolja. Enaka oblika nanopremaza je uporabljena v Rittalovih hladilnih enotah za ohišja (površina kondenzatorja).

  • Nanotehnologija – vizija pretvorjena v proizvod

    Nanotehnologija se uporablja kot standard pri napravah za uravnavanje klime v ohišju. Kondenzatorji v hladilnih enotah TopTherm so obdani z nanopremazom, ki sestoji iz plasti keramičnih nanodelcev, zaradi katere kondenzator odbija umazanijo. Pore so trajno zatesnjene, kar preprečuje oprijem tujkov in ohranja lastnosti površine. To v »umazanih« okoljih znatno podaljšuje intervale vzdrževanja. Inovativne tehnike predhodne obdelave, ki temeljijo na nanotehnologiji, imajo resnično neverjetne prednosti.

  • Nanotehnologija v lakiranju

    Rittal kot eden od vodilnih proizvajalcev ohišij na svetu zdaj še izboljšuje svojo paleto mednarodnih izdelkov s tehnologijo temeljnega premaza, kar zagotavlja optimalno učinkovitost vse do zadnjega kotička: nanotehnologija. Tehnike temeljnega premaza, ki temeljijo na nanotehnologiji, zagotavljajo resnično neverjetne prednosti:

    Vrhunska kakovost

    • Bistveno izboljšana zaščita pred korozijo po zaslugi zatesnjene neorganske plasti z visoko gostoto, ki vsebuje nanodelce.
    • Povečana površina zagotavlja optimalni oprijem zaključnega premaza.

    Okolju prijaznejša tehnologija

    • Brez fosfatov, topil in strupenih težkih kovin.
    • Manjši vnos energije, saj za nanos ni potrebno segrevanje.

    Daljša življenjska doba

    • Boljša dolgoročna zaščita opreme
    • Znatno zmanjšano vzdrževanje

    Nano keramični zaščitni premaz naših izdelkov nadomešča konvencionalno zaščito z železovim fosfatom.

    Kot prava inovacija v tehnologiji površinske obdelave je ta postopek odlična zaščita za jeklene, cinkane in aluminijaste površine. Omogoča izredno enakomeren nanos in bistveno izboljša zaščito premazanih površin pred korozijo.