Na novo spletno stran rittal.si

Laboratorijsko testirana kvaliteta

"Test the Best"

Rittalovo upravljanje s kvaliteto, presega vse meje

Področja uporabe Rittalovih inovativnih izdelkov so vse bolj raznoliki. Zahteve postajajo bolj zapletene.

Samo dosledne upravljanje s kvaliteto zagotavlja stalno izboljšanje izdelkov, storitev in notranjih procesov. Rittalovi kupci so deležni visokih standardov, popolni izpolnitvi njihovih pričakovanj in možnosti neomejene uporabe celotnega prodajnega programa po vsem svetu.

Rittalova filozofija doslednega izvajanja kvalitete se odraža z mednarodno priznanimi certifikati, kot je DIN EN ISO 9001:2008.

Ključno vlogo pri izdaji certifikata, igra pomen odgovornega ravnanja z dragocenimi energetskimi viri, varovanje človeka in okolja. Za prepričljivo povezanost gospodarstva in ekologije je Rittal prejel certifikat DIN EN ISO 14001:2004 in OHSAS 18001:2007.

Svetovno merilo najvišjih standardov za proizvode

Poleg obsežne globalne certifikacije proizvodov v skladu z veljavnimi standardi, akreditacijami laboratorijev za testiranje kvalitete, je nemški svet za podelitev akreditacij laboratorijem DAkkS Underwriters Laboratories UL Rittalu podelil sistem za vodenja kakovosti, ki se izvaja po vsem svetu. Rittal je tudi prejel certifikat Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen mbH (DQS), ki velja za celotni svet. Tako smo dosegli svoj cilj da našim partnerjem - povsod po svetu - na razpolago ponudimo enako kvalitetne storitve in enako dobre izdelke.

Metode testiranja

Kvaliteta na preizkušnji. Osredotočena na kupca, praktična in na najnovejšem tehničnem nivoju

Vsako dnevno so Rittalovi sistemi stikalnih omar in ohišij podvrženi brezkompromisnemu testiranju kvalitete v lastnem laboratoriju, kar prinaša kupcu maksimalne prednosti , v skladu z veljavnimi standardi.

  • Ves čas popolna zaščita

    Rittalov proizvod v laboratorijskem testiranju EMC zaščite

  • Ledeno hladno

    Simulacija v ekstremnih podnebnih razmerah v hladni in topli komori

  • Stabilni pogoji

    Mehanski preskusi obremenitve s tlačnimi in nateznimi silami

  • Natančnost do zadnje tisočinke milimetra

    3D meritve

  • Ni možnosti za prah

    Testiranje prašnega tesnjenja po EN 60529, IP 54 in IP 64

  • Popolni stiki

    Testiranje kontaktne prevodnosti PE vodnika in izolacijske upornosti po EN 50298

  • Vodotesnost

    Test vodoodpornosti ohišja po EN 60529 ali UL 50

  • Vrhunska natančnost

    Kvaliteta je tudi v proizvodnji