Možna naknadna vgradnja od zgoraj v vsa omrežna ohišja TS 8. Prosta zadnja stran za lažji vhod kablov. Standardno sta priložena dva ventilatorja. Možna je razširitev na največ 4/6 ventilatorjev.
Za priklop zaprtih stojal na prezračevalni sistem. Stopničasti priključek je primeren za standardne premere cevi 150 mm in 200 mm, s čimer se zagotavlja učinkovito hlajenje zaradi ciljne izmenjave zraka znotraj stojala.
Strešni ventilator z izjemno nizko stopnjo hrupa 39 dB(A) in visokim pretokom (neoviran pretok zraka od 1245 do 1345 m³/h), za uporabo v pisarniških okoljih.
Za aktivno prezračevanje. Enoto je mogoče opcijsko razširiti z dodatnimi ventilatorji. Enostaven sistem priklopa in energetsko učinkovit nadzor hitrosti.