Ekosystém IT

Pre všetky scenáre IT: Rýchly, spoľahlivý, výnimočný

Predstavte si, že sa technológie ako cloud a edge computing, analýza dát, AI alebo 5G vyvinuli automaticky tak, aby držali krok s najnovším vývojom, a už sa nemusíte obávať nemožných výziev IT, ktoré predstavuje prudký nárast dátového prenosu. Predstavte si, že by vám štandardizovaná platforma mohla umožniť rýchlejšie, spoľahlivejšie a efektívnejšie reagovať na akýkoľvek scenár IT. Predstavte si, že by ste mohli vytvoriť nové obchodné modely rýchlym zachytávaním, prenosom a analýzou veľkého množstva údajov, pričom si stále zachováte úplnú suverenitu nad svojimi vlastnými údajmi. Predstavte si, že sa technológie ako cloud a edge computing, analýza dát, AI alebo 5G vyvinuli automaticky tak, aby držali krok s najnovším vývojom, a už sa nemusíte obávať nemožných výziev IT, ktoré predstavuje prudký nárast dátového prenosu. Predstavte si, že by vám štandardizovaná platforma mohla umožniť rýchlejšie, spoľahlivejšie a efektívnejšie reagovať na akýkoľvek scenár IT. Predstavte si, že by ste mohli vytvoriť nové obchodné modely rýchlym zachytávaním, prenosom a analýzou veľkého množstva údajov, pričom si stále zachováte úplnú suverenitu nad svojimi vlastnými údajmi.

Znie to ako sen? Nie je. Je to už realita. V spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou German Edge Cloud a partnermi už má náš Rittal Ecosystem IT odpovede na tieto otázky. Využíva štandardizované komponenty, systémy a riešenia, ktoré vytvárajú škálovateľné a nákladovo efektívne IT prostredie pre edge a cloudové scenáre, ktoré spĺňajú všetky možné predstavy.

Rittal Ecosystem IT

Naše portfólio siaha od rackov, balíkov, miestností a kontajnerov, cez kompletnú OT infraštruktúru až po dátové centrá na kľúč a miesta pre dátové centrá a spravované služby. Sme komplexnými poskytovateľmi všetkých služieb v každej fáze životného cyklu dátového centra: od plánovania, cez implementáciu, až po prevádzku a optimalizáciu IT infraštruktúry. Platformy pre privátny cloud a spravované služby dodáva German Edge Cloud spolu s edge cloudovými aplikáciami založenými na AI v reálnom čase pre priemysel.

Rittal RiMatrix NG - otvorená systémová platforma pre všetky IT infraštruktúry
Štandardizované modulárne systémové inžinierstvo pozostávajúce z racku, napájania, chladenia, bezpečnosti a monitorovania umožňuje rýchle, jednoduché a flexibilné zostavenie individuálnych riešení pre všetky scenáre IT - od malých samostatných inštalácií racku, až po edge, podnikové, kolokačné a hyperškálové dátové centrá.

Benefity:

Maximálna flexibilita

  • RiMatrix NG poskytuje maximálnu flexibilitu v každej dimenzii (výstupný rozsah, rozsah inštalácie, dostupnosť, bezpečnosť pri zlyhaní, zapojenie certifikovaných partnerov)
  • Portfólio dopĺňajú variabilné modely financovania (leasing) pre škálovateľné investície riadené dopytom
  • Neustály vývoj sa plynulo prispôsobuje budúcim technologickým trendom
  • Udržateľná modularita znižovania nákladov založená na energeticky efektívnych komponentoch

Spolahlivé riešenia

  • RiMatrix NG stelesňuje testovanú kvalitu spoločnosti Rittal podľa medzinárodných štandardov
  • Kompatibilita s predinštalovanými systémami znamená spoľahlivú rozšíriteľnosť
  • Medzinárodné schválenia na celosvetové použitie
  • Dokumentácia a školenie, plus komplexná služba spoľahlivosti výroby

Rýchle použitie

  • Preddefinované, osvedčené riešenia dátových centier a prvá integrácia technológie OCP do štandardných aplikácií znižujú nároky klientov.
  • Presne na mieru požiadavkám na komponenty IT, ako aj nadradené systémy a aplikácie pre správu
  • K dispozícii sú kompletné riešenia na rýchle použitie
  • Rýchla a jednoduchá konfigurácia komponentov pomocou konfiguračného systému Rittal

Viac informácii

Rittal DataCube RDC - dátové centrum v kontajneri
Stále rastúce objemy dát majú zásadný vplyv na IT infraštruktúry. Dopyt po CPU a kapacite úložného priestoru rastie rovnako rýchlym tempom, čo vytvára potrebu stále väčšieho počtu serverov a úložných systémov, ale priestorový priestor dostupný pre IT infraštruktúru sa takmer nezmenil. Dátové centrá spoločnosti Rittal v kontajneri sú dokonalým riešením. Tieto štandardizované systémy sa inštalujú veľmi rýchlo a ich koncepcia je šitá na mieru vašim individuálnym požiadavkám.

Benefity:

  • Prispôsobené kontajnerové riešenia na báze platformy
  • Preddefinované moduly sa kombinujú a vytvárajú prispôsobené dátové centrum kontajnerov
  • Predmontované riešenia kontajnerov môžu byť pripravené na spustenie v čo najkratšom čase.
  • Plánovanie projektu spoločnosťou Rittal
  • Dodávka riešenia testovaného na mieste s kompletnou dokumentáciou.

Viac informácii

Životný cyklus IT
Datacentrá sa neustále vyvíjajú a prispôsobujú. Musia byť flexibilné, aby držali krok s meniacimi sa požiadavkami spoločností. Vďaka komplexnému portfóliu riešení, ktoré tvoria jeho živtoný cyklus IT, vás spoločnosť Rittal bude podporovať vo všetkých štyroch fázach tohto cyklu dátového centra: od plánovania a implementácie až po prevádzku a optimalizáciu IT infraštruktúry rozprestierajúcej sa na viacerých miestach.

Dizajn
Po vypracovaní koncepcie sa vyberú príslušné moduly riešenia a vypočítajú sa investície (CAPEX) a prevádzkové náklady (OPEX).

Implementácia
Je nainštalovaná fyzická infraštruktúra (elektrina, chladenie, monitorovanie, bezpečnosť). Spoločnosť Rittal a jej partneri môžu voliteľne integrovať aj ďalšie komponenty IT (servery, úložiská, prepínače). Nasleduje uvedenie do prevádzky a odhlásenie.

Úkony
Dátové centrum prevádzkuje klient alebo jeden z našich partnerov.

Optimalizácia
Účinnosť, cena a udržateľnosť nainštalovaného riešenia sú starostlivo analyzované, aby sa zistil potenciál optimalizácie vo vašom dátovom centre.

IT poradenstvo a systémové riešenia
Ako určujete správnu štruktúru a veľkosť pri škálovaní projektov dátového centra vo viacerých dimenziách? Ako si vyberáte medzi malými, distribuovanými dátovými centrami, kontajnerovými a vysokovýkonnými dátovými centrami, konvenčnými jadrovými a firemnými dátovými centrami alebo cloudovými, kolokačnými a hyperškálovými dátovými centrami? A ako je to s chladením, rozhodli ste sa pre reguláciu klimatizácie v racku alebo miestnosti, na báze vody alebo chladiva, nepriamo alebo priamo?

Prijatím holistického prístupu zahŕňajúceho všetky rámcové podmienky a ovplyvňujúce faktory môžete pomôcť vyhnúť sa chybám v plánovaní a vyvinúť riešenie vhodné do budúcnosti. Tímy odborníkov v našich Rittal IT kompetenčných centrách sú veľmi dobre informované a majú dlhoročné skúsenosti z nespočetných medzinárodných IT projektov. Naši špecialisti vám môžu pomôcť so všetkými aspektmi vývoja koncepcie a vykonania dátových centier, výpočtov TCO a problémov týkajúcich sa bezpečnosti a plánovania monitorovania / údržby.

Čo ponúkame:

  • Centrálni projektoví manažéri s certifikáciou IPMA
  • Projektový manažment v Nemecku na základe DIN EN 50600
  • Tvorba koncepcií autorizovanými tier dizajnérmi akreditovanými Uptime Institute
  • Dôvera v plánovanie je podložená dlhoročnými skúsenosťami a širokým produktovým portfóliom

Ako profitujete:

  • Profesionálna podpora počas každej fázy vášho IT projektu
  • Koncepcia systému šitá na mieru vašim požiadavkám

Medzi našich partnerov patria ABB, HPE, Siemens a Atos
S Strategické aliancie s vysoko rešpektovanými lídrami na globálnom trhu nám pomáhajú využívať synergie so zdieľaním vedomostí, prístupom na trh a podporou našich medzinárodných klientov. Spojením síl dokážeme dodať kompletné IT riešenia a komplexnú škálu služieb, od vhodného IT hardvéru až po bezpečnú, efektívnu a škálovateľnú infraštruktúru. Napríklad Secure Edge Data Center (SEDC) obsahuje redundantný a bezpečný zdroj napájania od ABB a inovatívne IT aplikácie a služby od HPE. Rittal je tiež jedným z popredných svetových poskytovateľov IT infraštruktúry a spolupracuje so spoločnosťou Atos na plánovaní, prevádzke a servise dátových centier. Spolu so spoločnosťou Siemens ponúkame servisné riešenie, ktoré umožňuje bezpečné a rýchle použitie aplikácií internetu vecí na akomkoľvek mieste. Úzka spolupráca s partnerskými kanálmi, ako sú predajcovia alebo systémoví integrátori, tiež pomáha zefektívniť nákladovo efektívne dodávky kompletných dátových centier pripravených na použitie.

Moderné IT systémy sú základom mnohých spoločností. Pretože objemy dát sa neustále rozširujú a stávajú sa čoraz zložitejšími, je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým spoliehať sa na fungujúcu digitálnu infraštruktúru, ktorá je vždy k dispozícii. Podrobné odborné znalosti, krátke doby odozvy a mimoriadna kvalita podpory sú kľúčovými požiadavkami pre každého servisného partnera. Dajte svoju dôveru v osvedčené služby Rittal a získajte nasledujúce výhody:

Benefity:

  • Komplexná podpora od vývoja konceptu po popredajný servis a ďalšie
  • Spoľahlivá podpora pre vaše systémy IT s profesionálnou správou životného cyklu
  • Vysokokvalifikovaní servisní technici a špecialisti na infraštruktúru
  • Dôkladné odborné znalosti plus odborné znalosti výrobcu
  • Webové a automatizované procesy služieb
  • Pohotová dostupnosť originálnych náhradných dielov

Viac informácii

IT za kalkulovateľné náklady
Ak nechcete investovať a prevádzkovať svoje dátové centrum sami, môžete si tiež kúpiť svoju individuálnu IT infraštruktúru ako službu z cloudu za pevné mesačné sadzby. To je ideálne riešenie pre zákazníkov s náročnými požiadavkami na ochranu osobných údajov a prísnymi predpismi o súlade. Chytré na portfóliu, ktoré ponúka naša sesterská spoločnosť German Edge Cloud , je to, že opakovane použiteľné moduly je možné zostaviť individuálne, aby vyhovovali konkrétnym požiadavkám zákazníka.

German Edge Cloud ponúka najmodernejšie technológie cloudových platforiem z troch nezávislých dátových centier Tier 3+ v nemeckom Frankfurte. Tieto platformy sú zostavené podľa konkrétnych technických požiadaviek v súlade s predpismi o zhode a v prípade potreby doplnené o ďalšie servisné a prevádzkové moduly.

Benefity:

  • Od dátových centier, cez infraštruktúry, až po distribuované platformy
  • Spravovaná platforma a aplikačné služby: Prevádzková podpora databáz, nástrojov na vyrovnávanie zaťaženia atď.
  • Transition partner: Vývoj konceptu a realizácia veľkých migračných projektov vrátane postupnej konverzie starších systémov na moderné cloudové technológie
  • Umožňovateľ transformácie: Nechajte našich odborníkov posunúť vaše aplikačné a IT prostredie na ďalšiu úroveň automatizácie

Viac informácii

ONCITE - riešenie typu všetko v jednom pre priemysel

ONCITE je cloudové dátové centrum na kľúč pre scenáre aplikácií pre Priemysel 4.0 v reálnom čase s dátovou suverenitou. Ukladá a spracováva výrobné údaje takmer v reálnom čase a harmonizuje údaje pre analýzy založené na umelej inteligencii (AI).

To umožňuje spoločnostiam digitálne optimalizovať ich výrobu s minimálnym časom potrebným na nastavenie, maximalizovať hodnotu ich údajov a potom tieto údaje sprístupniť pre ďalšie použitie. Používatelia si zachovávajú úplnú zvrchovanosť nad svojimi údajmi a sami sa môžu rozhodnúť, komu sa poskytne prístup k akým údajom a ktoré platformy a verejné cloudy chcú použiť na spojenie so svojimi partnermi..

Riešenie vyvinuli spoločnosti Rittal a German Edge Cloud , člen skupiny Friedhelm Loh Group, v úzkej spolupráci so spoločnosťami Bosch Connected Industry a Fraunhofer Gesellschaft.

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

Datacentrum Lefdal (LMD) na západnom pobreží Nórska určuje nové štandardy v našom priemysle. Päťpodlažný systém tunelov s rozlohou 120 000 m2 sa môže pochváliť celkovou kapacitou 200 MW. Je poháňaný výhradne obnoviteľnými energiami a chladený vodou z neďalekého fjordu. Ponúka významnú úsporu nákladov až 40% v porovnaní napríklad s umiestnením cloudového dátového centra v Nemecku. A čo viac, je tiež vysoko bezpečný: Aj keď skalný útvar poskytuje prirodzenú ochranu pred elektromagnetickými vlnami, fyzický prístup je tiež obmedzený na dva vstupné body.

Datacentrum Lefdal je jediné zariadenie svojho druhu na svete a ukazuje sa ako hodnotná investícia, pretože čoraz viac spoločností potrebuje prístup k vysoko flexibilným, bezpečným a efektívnym zdrojom IT. Štandardizované kontajnery dátových centier Rittal tieto požiadavky spĺňajú. Flexibilné škálovateľné IT infraštruktúry je možné implementovať už za šesť týždňov.