Jednoduchá konfigurácia
RiPanel
Vaše výhody
- Ušetrite čas vďaka jednoduchej konfigurácii a procesu objednávania
- Už žiadne chyby pri výbere príslušenstva alebo možností obrábania
- Jednoduchšie plánovanie vďaka okamžitému zoznamu produktov a zobrazeniu ceny
- Rýchlejšie procesy vďaka integrovaným rozhraniam so softvérom Eplan a Rittal
Priemysel
IT-Infraštruktúra
RiPanel
Všetky funkcie v skratke
- Rýchly a jednoduchý výber rozvádzačov, skríň a príslušenstva
- Jednoduché plánovanie výrezov a otvorov vrátane vizualizácie konfigurácie v reálnom čase v 3D
- Automatické generovanie údajov o zákazke a výrobe a dokumentácia vyhovujúca štandardom
- Konfigurácie je možné preposlať priamo do EPLAN Pro Panel
- Prihláste sa do online obchodu, kde nájdete ďalšie informácie o cenách a možnostiach objednávky
Ďalšie pomôcky na výber a softvérové nástroje
Hľadáte rýchly a ľahký spôsob, ako nájsť ten pravý produkt pre vaše požiadavky? Pomôcť môžu naše ďalšie softvérové nástroje.
Rozhranie človek / stroj
Systém podporných ramien Rittal dokomale spĺňa všetky vaše monitorovacie a prevádzkové požiadavky.
Navrhnuté pre najobľúbenejšie značky. Ľahko pomocou niekoľkých kliknutí nakonfigurujete príkazové panely podľa konkrétnych požiadaviek.
Comfort Panel: Spustiť výber
Optipanel: Spustiť výber
Distribúcia energie
Jednoduché, štandardne kompatibilné nízkonapäťové rozvádzače Ri4Power podľa IEC 61439-2 vrátane overenia návrhu.
Zostava chránená proti nárazom s technológiou kompaktných dosiek. Perfektné pre malé radiče a disky.
Jednoduchý výber adaptérov pre ističe RiLine, ktoré bude vyhovovať vášmu rozvádzaču, pre montáž na 60 mm prípojnicové systémy RiLine.
Jednoduchý výber adaptérov RiLine OM, ktorý sa bude hodiť k vášmu rozvádzaču, pre montáž na 60 mm prípojnicové systémy RiLine.
Klimatizácie
Výpočtový program pre klimatizácie v rovádzačoch a skriniach
Rittal Therm sa stará o časovo náročný výpočet požiadaviek na klimatizáciu a navrhuje vhodný výber výrobkov. Výpočet vám poskytne podrobnú dokumentáciu pre maximálnu spokojnosť pri navrhovaní optimálných požiadaviek na klimatizáciu. Rittal Therm je založený na požiadavkách IEC / TR3 60890 890 AMD 1 a DIN 3168 pre chladiace jednotky rozvádzačov. Nadmernú teplotu podľa DIN EN 61439 je možné vypočítať jediným kliknutím.
Nájdite svoje nákladovo najefektívnejšie chladenie
Rýchlo a ľahko vyberte ten pravý chladič pre vaše zariadenia.
Skontrolujte súlad systémov s predpismi F-gas
Ako certifikovaný špecialista vám spoločnosť Rittal pomôže dodržiať zákonné pokyny. Použite našu jednoduchú F-gas kalkulačku a zistite, či a ako je ovplyvnený existujúci systém nariadením F-gas. Kalkulačka F-gas Rittal vypočítava ekvivalent CO2 na základe GWP (potenciál globálneho otepľovania) a objemu použitého chladiva. Ekvivalent CO2 určuje kroky, ktoré musíte ako operátor urobiť, aby ste dosiahli súlad s nariadením F-gas.
RiDiag je diagnostický a analytický softvérový balík pre chladiace jednotky. Je navrhnutý tak, aby zabezpečil správnu činnosť a umožnil ľahšiu údržbu a diagnostiku systémových správ.
Klimatizácie pre IT
Jednoduchý výber balíčkov kvapalného chladenia (LCP) pre chladenie rackov či vlastné chladenie vo vašej IT infraštruktúre. Chladiaci výkon LCP sa počíta špecifikovaním rôznych fyzikálnych parametrov, ako je teplota prívodu vody, objem vody, vstup na server a teplota vzduchu na serveri.
Ako certifikovaný špecialista vám spoločnosť Rittal pomôže dodržiať zákonné pokyny. Použite našu jednoduchú F-gas kalkulačku a zistite, či a ako je ovplyvnený existujúci systém nariadením F-gas. Kalkulačka F-gas Rittal vypočítava ekvivalent CO2 na základe GWP (potenciál globálneho otepľovania) a objemu použitého chladiva. Ekvivalent CO2 určuje kroky, ktoré musíte ako operátor urobiť, aby ste dosiahli súlad s nariadením F-gas.