Na novú web stránku rittal.sk

Tlačové správy

Rittal už úspešne prevádzkuje nejmodernejší veľkosklad

2018-06-28. Rittal už úspešne prevádzkuje nejmodernejší veľkosklad 2018 Investícia za 40 miliónov EUR je už v prevádzke a po troch rokoch možno konštatovať, že dodáva veľmi presne tovar do celého sveta.

Prečítajte si článok!
  • Inteligentné monitorovanie a úspora energie

    2012-07-06. Vývojom nového High-End variantu zo série ventilátorov s filtrom TopTherm, ktorá je teraz kompletne dostupná ako EC verzia, ponúka Rittal ešte viac možností pre vetranie skriňových rozvádzačov šetriace energiu.

  • Rittal ženie internacionalizáciu dopredu

    2012-06-11. Firma Rittal, predajca skriňových rozvádzačov a systémov, založila v Indonézii dcérsku spoločnosť. Výstavba siete predaja a servisu v juhovýchodnej Ázii je ďalším krokom pri internacionalizácii podniku.

  • Bezpečný rozvod energie na lodiach a námorných platformách

    2012-05-29. Na treťom podujatí Dňa odvetví Rittal „Loď a more“ uskutočnenom dňa 10. mája 2012 v Hamburgu experti informovali o bezpečnom rozvode energie v aplikáciách používaných na mori. K rečníkom patrili významní zástupcovia z vedy a hospodárstva, okrem toho aj firma Rittal.

  • Ak rozhoduje efektívnosť nákladov

    2012-05-07. Či už pri úprave pitnej vody, čistení odpadovej vody alebo meraní hladiny podzemnej vody – pre individuálne vyhotovenie spínacích zariadení v technike pre životné prostredie sú okrem techniky skríň pre vonkajšie prostredie žiadané aj riešenia, ktoré sú efektívne z hľadiska nákladov. Na základe skríň Basic CS New z hliníka ponúka Rittal mnoho výhod.

  • Rittal s pozitívnou medzibilanciou

    2012-04-26. Počet návštevníkov na stánku predajcu skriňových rozvádzačov a systémov Rittal z mesta Herborn za prvé tri dni veľtrhu dvojnásobne stúpol. Obzvlášť veľký bol nárast zo zahraničia. Stánok doteraz navštívili mnohí lídri politiky a hospodárstva.

  • Inteligentná distribúcia prúdu v skrini IT

    2012-04-03. Firma Rittal na CeBIT predstavila nové, kompaktné systémy PDU (Power Distribution Unit) pre profesionálnu distribúciu prúdu v skriniach IT. PDU si je možné zakúpiť a medzinárodne použiť v pasívnom vyhotovení „PDU basic“, ako aj v inteligentných variantoch „PDU metered“, „PDU schwitched“ a „PDU managed“.

  • Nové koncepty skrine pre zvýšenú prevádzkovú hygienu

    2012-03-08. Profesionálne čistenie a dezinfekcia výrobných zariadení v potravinárskom priemysle je alfou a omegou ochrany pred následkami znečistených potravín. Na Anuga FoodTec 2012 teraz firma Rittal predstavuje nové koncepty skrine svojho programu Hygienic Design (HD).

  • „Úspech nie je samozrejmosťou“

    2012-02-20. Prospešná nadácia Rittal Foundation začala svoju prácu na základe prvého zasadnutia predstavenstva a rady nadácie. Prostredníctvom nej sa majú finančne podporovať sociálne a kultúrne zariadenia v okolí pracovísk Rittal. Majú sa zapojiť aj medzinárodné pracoviská.