Klávesnice, odkládací přihrádky a zásuvky
Zásuvky a výklopné desky
Zásuvka 19"/2 U pro klávesnici a myš
Vhodné pro upevnění klávesnic do max. 390 x 32 x 139 mm, odkládací přihrádka na běžnou myš nebo trackball.
Zásuvka pro klávesnici a myš s odkládací přihrádkou pro podložku pod myš
Vhodné pro upevnění klávesnic do max. 460 x 42 x 170 mm, standardní myš a podložka.
Zásuvka pro klávesnici 1 U pro dvě 482,6 mm (19") upevňovací roviny
Pro montážní rovinu 482,6 mm (19"), vhodné pro uchycení prvků: Klávesnice do rozměrů max. 420 x 40 x 220 mm, plně výsuvné, uzamykatelné.
Zásuvka pro klávesnici 2 U pro jednu 482,6 mm (19") upevňovací rovinu
Pro montážní rovinu 482,6 mm (19"), pro klávesnice maximální šířky 430 mm a maximální hloubky 250 mm při sklopeném čelním panelu.
Kryt odběru papíru pro vestavbu do ploch
Pro montáž na plochy, umožňuje snadné odebírání vytištěných stránek z tiskárny, aniž by se musely otevřít dveře skříně.
Výklopná přihrádka pro klávesnici a myš
Pro montáž do dveří o šířce 600 a 800 mm a otočných rámů a skříní 19".