Přístrojové police
Přístrojové police k upevnění na 19" systémové děrování
Přístrojová police, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TE, TX CableNet
Pro pevnou montáž mezi dvě montážní roviny 19".
Přístrojová police, výsuvná pro VX IT, TS IT, TE, TX CableNet
Pro montáž mezi dvě montážní roviny 19".
Přístrojová police, 1 U, pro pevnou montáž 482,6 mm (19") systémové děrování
482,6 mm (19") / 535 mm (metricky), odkládací plocha pro malé aktivní součásti, např. modemy nebo mini-rozbočovače, v palcových nebo metrických...
Přístrojová police, 2 U, pro pevnou montáž
Přístrojová police 2 U, pevná montáž k upevnění na systémovém děrování 19" Zatížitelnost: 25 kg.
Přístrojová police, výsuvná, 2 U pro jednu 482,6 mm (19") upevňovací rovinu
Tato kompletní sada obsahuje předmontovanou variantu včetně teleskopických lišt, úchopové prohlubně, upevňovacích přírub a pojistných kolíků.