Ri4Power TS 8

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Lištové pojistkové odpínače NH 185 mm

Velikost 00 až 3, pro rozteč přípojnic 60, 100 a/nebo 185 mm.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Přístrojové adaptéry 185 mm

Pro jednoduchou a rychlou montáž běžných kompaktních jističů 800 A až 1 600 A.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Ochrana před nebezpečným dotykem 185 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Připojovací bloky 185 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Lištové pojistkové odpínače NH 185 mm se spínacím zařízením

Velikost 00 až 3, pro rozteč přípojnic 60, 100 a/nebo 185 mm.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Držáky přípojnic 185 mm

Pro ploché měděné přípojnice 40/60/80/100/120 x 10 mm

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Systémové upevnění pro VX, TS

K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Systémové upevnění pro TS, VX SE

K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních TS/SE.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Přípojnice E-Cu

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Spojky přípojnic

Pro připojení přípojnic 40 x 10 až 120 x 10 mm bez vrtání.

Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm

Připojovací adaptéry

K připojení kulatých vodičů. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.