VX25 Ri4Power
Přípojnicové systémy Ri4Power 185 mm
Přístrojové adaptéry 185 mm
Pro jednoduchou a rychlou montáž běžných kompaktních jističů 800 A až 1 600 A.
Adaptéry
Pro montáž komponentů RiLine Compact na přípojnicové systémy 185 mm.
Ochrana před nebezpečným dotykem 185 mm
Připojovací bloky 185 mm
Příslušenství pro přístrojové adaptéry 185 mm
Lištové pojistkové odpínače NH 185 mm
Velikost 00 až 3, pro rozteč přípojnic 60, 100 a/nebo 185 mm.
Příslušenství pro lištové pojistkové odpínače NH 185 mm
Lištové pojistkové odpínače NH 185 mm se spínacím zařízením
Příslušenství pro lištové pojistkové odpínače NH 185 mm se spínacím zařízením
Držáky přípojnic 185 mm
Pro ploché měděné přípojnice 40/60/80/100/120 x 10 mm
Systémové upevnění pro VX, TS
K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních.
Systémové upevnění pro TS, VX SE
K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních TS/SE.
Přípojnice E-Cu
Délka: 2400 mm/přípojnice.
Spojky přípojnic
Pro připojení přípojnic 40 x 10 až 120 x 10 mm bez vrtání.
Připojovací adaptéry
K připojení kulatých vodičů. Pro přípojnicové systémy s roztečí 185 mm.