Systémy lišt
Lišty a profily
Montážní lišta 18 x 39 mm pro VX, VX SE
Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.
TS montážní lišta 18 x 38 mm
K montáži na horizontálním profilu skříně TS vnější montážní roviny, na horizontálním profilu skříně TS a na podlahové...
Podlahová montážní lišta pro TP
Pro montáž na hloubku skříně, na stávajících závitových svornících, bez mechanického zpracování. Se systémovým děrováním...
Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Montážní lišty 23 x 23 mm pro VX, TS, VX SE
Pro montáž na horizontální a vertikální profily skříně přes dodatečné upevňovací prvky.
Adaptérová lišta pro kompatibilitu VX
Pro vytvoření kompatibilního vnitřního vybavení VX SE s VX25. Pro individuální možnosti vybavení lze zkrátit adaptérovou lištu VX.
Adaptérová lišta zajišťující kompatibilitu s PS
Montáž do vertikálních profilů skříně TS dosažení kompatibility s prvky: Montážní lišta PS, montážní šasi PS, systémové...
TS montážní lišta 17 x 17 mm pro TS
Pro vytvoření pomocné konstrukce pro oddělení prostoru přípojnic a jako montážní lešení pro nízké a střední zatížení.
TS montážní blok
Kombinovaná lišta 19"/ETSI pro multifunkční rozváděče
Pro vnitřní vybavení multifunkční skříně.