Přípojnicové systémy 100–185 mm
Držáky přípojnic, 3-pólové
Držáky přípojnic
Pro přípojnicové systémy 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
Distanční vložky pro přizpůsobení rozměrů přípojnice
Pro uzpůsobení rozměrů přípojnic 30 x 10 až 60 x 10 v krocích po 10 mm.
Distanční vložky pro redukci šířky přípojnic
Pro redukci šířky přípojnic v krocích po 10 mm.
Systémové upevnění