Vedení kabelů 19"
Vedení kabelů před 19" rovinou
Ranžírovací panel s ocelovými třmeny
Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.
Ranžírovací panel s plastovými třmeny
Ranžírovací panel s kabelovými příčkami
Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí kabelových příček, umožňuje pohodlnou modifikaci a rozšiřování kabeláže...
Ranžírovací panel s čelní klapkou
Oblast vedení kabelů s výřezy nahoře, vybavený klapkou a rychlouzávěry vpředu pro optimální přístup, přívod zezadu výřezem...
Kabelový ranžírovací kanál, horizontální 482,6 mm (19")
Snadno umožňuje skryté vedení kabelů i ve větším množství v rámci montážní roviny 19", pro snadnou manipulaci lze pomocí...
Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")
K uložení ranžírovacích kabelů.
Kabelová vana, 2 U
Pro uchycení optických a měděných kabelů, vlákna vycházející z patch panelu jsou přes průchody zavedena do vany a mohou být rozdělena do stran.
Panel pro zavedení kabelů, 2 U
Pro uchycení optických a měděných kabelů.
Ranžírovací panel pro optické kabely, 1 U 482,6 mm (19")
1 U, 4 integrované vodicí třmeny pro optické kabely umožňují optimální vedení max. 48 vláken.
Kombinované lišty pro 482,6 mm (19")
Vedení kabelů na 482,6 mm (19") rovině Profilová lišta tvaru C
Pro upevnění mezi všemi rovinami 482,6 mm (19").
Vedení kabelů na 482,6 mm (19") rovině
Pro upevnění mezi rovinami 482,6 mm (19"), pro stahovací pásky.
Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")
S výřezem 390 x 40 mm (2 U) nebo 390 x 20 mm (1 U) s kartáčovou vložkou, s možností montáže kabelových třmenů.