Uzamykací systémy
Systémy rukojetí pro skříně
Komfortní rukojeť VX pro VX, VX IT
Díky technice sklápění nevyžaduje rukojeť žádný prostor pro otáčení, takže lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou...
CMC III online komfortní rukojeť VX s funkcí Master-Key pro VX, VX IT
Online komfortní rukojeť s funkcí Master Key
Rukojeti, elektromagnetická pro CMC III a IoT Interface
Rukojeti, které lze integrovat do různých skříňových systémů.
Komfortní rukojeť VX s číselným kódem pro VX, VX IT
Komfortní rukojeť s individuálně nastavitelným číselným kódem.
Montážní adaptér pro úchopové systémy
Montážní adaptér pro komfortní rukojeť VX
Komfortní rukojeť AX
Odjištěná rukojeť se vyklopí směrem dopředu a vychýlí se pro otevření zámku.
Komfortní rukojeť Mini AX
Odjištěná rukojeť se pro otevření zámku otočí.
Zajištění pomocí uzavíracíchtyčí dle CNOMO pro VX, VX IT
Vhodné pro všechna uzavírací táhla jednodveřových skříní a prosklených dveří se standardním uzávěrem nebo s komfortní rukojetí VX....
Vložka uzávěru
Pro rukojeti a skříně.
Komfortní rukojeť pro TS, TS IT, VX SE, PC, IW
Adaptér rukojeti pro komfortní rukojeť
Rukojeť vyrovnává designové zkosení profilu dveří, což je předpokladem pro montáž komfortní rukojeti.
Adaptér pro montáž hlavního vypínače pro vestavbu do dveří
Adaptér pro montáž hlavního vypínače k montáži do rozváděčové skříně Rittal VX25, TS 8 a VX SE. Pomocí adaptéru pro montáž...
Bezpečnostní rukojeť s číselným kódem
Flexibilní možnosti přístupu díky individuálnímu třímístnému číselnému kódu bez klíče.
Zajištění vedlejších dveří pro TS
Pro optimální ovládání vedlejších dveří zvenčí, jestliže je rukojeť na vnitřní straně kvůli otočnému rámu nebo 19"...
Komfortní rukojeť Mini pro AE s otočným uzávěrem
Připravena pro montáž uzavíracích vložek nebo pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm, jakož i bezpečnostních...
Komfortní rukojeť Mini pro třídílné EL
Připraveno pro montáž uzamykací vložek a pro montáž běžných profilových půlválcových vložek 40, resp. 45 mm i bezpečnostních vložek a...
Komfortní rukojeť Mini pro AE s otočným uzávěrem, se zámkem VW E1
K dodatečnému namontování na skříně AE s otočným uzávěrem.
Uzavírací systém Ergoform-S
Pro úpravu na alternativní uzamykací systémy jako profilová půlválcová vložka, bezpečnostní vložka atd.
Plastové rukojeti
Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou nebo bez ní.
Otočná rukojeť