Příslušenství pro VX25

Vnitřní vybavení

Rozmanitý program příslušenství pro vnitřní vybavení skříňových systémů a IT rozváděčů, např. montážní desky, lištové systémy, upevňovací prvky, přístrojové police, systémová svítidla, příslušenství EMC a pro uzemnění, zásuvkové lišty

Vnitřní vybavení

Montážní desky

Montážní desky jako doplněk pro skříňky a skříně, v jejichž dodávce není obsažena montážní deska. Dílčí...

Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Pomocí lištových systému dosáhnete na každý bod uvnitř rámu. Doplňkové montážní roviny, různé funkce jako nosné nebo C-profilové...

Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

Rozmanité montážní příslušenství, např. klecové matice, přesuvné matice, šrouby a různé montážní prvky pro komfortní...

Vnitřní vybavení

Přístrojové police k upevnění na rám Šířka skříně 600 a 800 mm

K upevnění na rámovou konstrukci, k montáži do skříní bez uchycení v systému 482,6 mm (19"), šířka skříně: 600 x 800 mm,...

Vnitřní vybavení

EMC

Ochranu standardního skříňového rozváděče proti elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím lze dále zvýšit pomocí systémového...

Vnitřní vybavení

Vnitřní vybavení pro oblasti ohrožené zemětřesením

Příslušenství pro skříňové systémy k použití pro zónu zemětřesení 1, 2, 3 a/nebo 4 dle Telcordia GR 63-CORE.

Vnitřní vybavení

Zemnění

Uzemňovací materiál pro vytvoření bezpečného spojení ochranného vodiče ke splnění zadání VDE a směrnic o nízkém napětí....