Příslušenství pro VX25

Systém podstavce VX

To nejlepší ze všeho. Systém podstavce VX pro téměř jakékoli použití skříně. Sdružuje nejlepší dosavadní funkce podstavců Rittal v jedné variabilní modulární stavebnici, která i přes menší počet dílů nabízí více prostoru, zajišťuje vyšší komfort při montáži, šetří více času a dosahuje vyšší flexibility.

Systém podstavce VX

Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezovací díl k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo...

Systém podstavce VX

Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 200 mm pro VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Rohové díly podstavce s vysokou nosností a prolisem pro vymezovací díl k rozváděčové skříni, podle druhu aplikace lze použít s krytem podstavce nebo...

Systém podstavce VX

Bočnice podstavce, 100 mm pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro boční uzavření podstavce a pro zvýšení stability nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně...

Systém podstavce VX

Bočnice podstavce, 200 mm pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro boční uzavření podstavců a pro přídavnou stabilizaci nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně...

Systém podstavce VX

Kryty podstavce, odvětrávané pro systém podstavce VX

Pro odvětrávání rozváděčové skříně skrz podstavec. Speciálně u aplikací, jako jsou např. rozvody proudu, u kterých se nepoužívají...

Systém podstavce VX

Bočnice podstavce s kartáčovou lištou pro systém podstavce VX

100 mm vysoké kryty podstavce se používají na šířku nebo na hloubku pro zavedení kabelu do podstavce. Kryty lze použít také ve 200 mm vysokém podstavci a kombinovat s...

Systém podstavce VX

Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 100 mm, nerez ocel pro VX, TS, VX SE

Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro...

Systém podstavce VX

Rohový díl podstavce s kryty podstavce vpředu a vzadu, 200 mm, nerez ocel

Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro...

Systém podstavce VX

Kryty podstavce, 100 mm, nerez ocel pro systém podstavce VX

Kryty podstavce z nerez oceli se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. 100 mm vysoké...

Systém podstavce VX

Kryty podstavce, 200 mm, nerez ocel pro systém podstavce VX

Kryty podstavce z nerez oceli se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce.

Systém podstavce VX

Příslušenství pro systém podstavce VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Systém podstavce VX

Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu nové provedení

Rohové díly podstavce s kryty pro flexibilní zavedení kabelů vč. polohovací pomůcky pro snadnou montáž skříně.

Systém podstavce VX

Bočnice podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení

Pro boční uzavření podstavců a pro přídavnou stabilizaci nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně...

Systém podstavce VX

Kryty podstavce, odvětrávané pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení

Pro odvětrávání rozváděčové skříně přes podstavec. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s ventilačními otvory. S...

Systém podstavce VX

Bočnice podstavce s kartáčovou lištou pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení

Pro zavedení kabelu do podstavce. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s kartáčovou lištou. S volitelným upevněním krytu lze kryty s...

Systém podstavce VX

Příchytka pro upevnění k podlaze pro systém podstavce VX, ocelový plech (nové provedení) a nerezová ocel

Pro upevnění podstavce na horizontální rovině bez posunutí skříně nebo řadové spojených skříní.

Systém podstavce VX

Transportní kolečka pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení

Pro zavěšení na rohový díl podstavce, výška 100 nebo 200 mm.

Systém podstavce VX

Montážní úhelník podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení

Pro montáž podstavce se systémovým chassis nebo montážní výztuhou. Vhodné pro kryty podstavce s výškou 100 a 200 mm z ocelového plechu.

Systém podstavce VX

Držák, resp. distanční vložka pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení

Pro flexibilní upevnění profilových lišt tvaru C nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů. Pro montáž do podstavce VX nebo na profil rámu skříně.

Systém podstavce VX

Nivelační prvek pro systém podstavce VX, ocelový plech, nové provedení

K dodatečnému vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. do 15 mm. Montáž se provádí v rohovém dílu podstavce.