Napájecí systémy

Zásuvkové lišty

Zásuvkové lišty se 3 až 12 zásuvkami jsou díky variabilním možnostem upevnění použitelné pro všechny nástěnné a samostatně stojící skříně. Provedení jako čistě energetické rozvaděče nebo s funkčními prvky jako jističe vodičů, přepěťová ochrana s odrušovacím filtrem nebo proudové chrániče

Zásuvkové lišty

Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Zásuvkové lišty v hliníkovém profilu, dodávají se v různých délkových variantách a s různými funkčními prvky, variabilní...

Zásuvkové lišty

Zásuvková lišta s měřením energie

Pro měření příkonu připojených spotřebičů, schémata zapojení: „Schuko“, variabilní možnosti montáže.

Zásuvkové lišty

Zásuvková lišta plastová

Zásuvkové lišty 230 V pro neomezené použití. Vhodné i pro úhlové zástrčky.

Zásuvkové lišty

Zásuvka

Pro montáž na nosné lišty TS 35/7,5 a TS 35/15 dle normy EN 60 715, šroubové svorky jednotně ze strany.

Zásuvkové lišty

Servisní zásuvka k upevnění na rámu skříně

Servisní zásuvka pro upevnění do rámu skříně / 16 A, integrace servisní zásuvky v rámci samostatného napájecího proudového obvodu,...

Zásuvkové lišty

Zásuvková lišta pro zástrčky

Zásuvkové lišty v různých provedeních pro upevnění v rámu nebo 19" montážní rovině.