Vedení kabelů 19"
Vedení kabelů za 19" rovinou
Zásuvka 19“ k uložení kabelových rezerv
Zásuvka 1 U pro uložení kabelových rezerv, kompaktní a bezpečná v rámci 19" rovin, lze namontovat mezi dvě 19" roviny, nezávisle na skříňovém...
Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")
S výřezem 390 x 40 mm (2 U) nebo 390 x 20 mm (1 U) s kartáčovou vložkou, s možností montáže kabelových třmenů.